Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-bit resolution
  • 11.8 nV/√Hz noise spectral density
  • 1 μs settling time
  • 1.1 nV-sec glitch energy
  • 0.05 ppm/°C temperature drift
  • 5 kV HBM ESD classification
  • 0.375 mW power consumption at 3 V
  • 2.7 V to 5.5 V single-supply operation
  • Hardware CS and LDAC functions
  • 50 MHz SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible interface
  • Power-on reset clears DAC output to zero scale
  • Available in 3 mm × 3 mm, 8-/10-lead LFCSP and 10-lead MSOP

Подробнее о продукте

The AD5541A is a single, 16-bit, serial input, unbuffered voltage output digital-to-analog converter (DAC) that operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.

The DAC output range extends from 0 V to VREF and is guaranteed monotonic, providing ±1 LSB INL accuracy at 16 bits without adjustment over the full specified temperature range of −40°C to +125°C. The AD5541A is available in a 3 mm × 3 mm, 10-lead LFCSP and 10-lead MSOP. The AD5541A-1 is available in a 3 mm × 3 mm, 8-lead LFCSP.

Offering unbuffered outputs, the AD5541A achieves a 1 μs set-tling time with low power consumption and low offset errors. Providing low noise performance of 11.8 nV/√Hz and low glitch, the AD5541A is suitable for deployment across multiple end systems.

The AD5541A uses a versatile 3-wire interface that is compatible with a 50 MHz SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards.


PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 16-bit performance without adjustment.
  2. 2.7 V to 5.5 V single operation.
  3. Low 11.8 nV/√Hz noise spectral density.
  4. Low 0.05 ppm/°C temperature drift.
  5. 3 mm × 3 mm LFCSP and MSOP packaging.

Applications
  • Automatic test equipment
  • Precision Source-measure Instruments
  • Data Acquisition Systems
  • Medical Instrumentation
  • Aerospace Instrumentation
  • Communications Infrastructure equipment
  • Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Типовые проекты (3)

Сопутствующие компоненты

AD5541A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые Output Amplifiers

  • For precision unipolar operation: OP196, AD8655.
  • В качестве прецизионного усилителя с биполярным питанием: OP1177, ADA4077-2.

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For a four channel opto-coupler alternative: ADUM1400.
  • For a three channel opto-coupler alternative: ADuM1300.

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.