Обзор

Особенности и преимущества

  • High integration
    • 32-channel, 14-bit denseDAC® with integrated high voltage output amplifier
  • Guaranteed monotonic
  • Housed in 15 mm × 15 mm CSP_BGA package
  • Full-scale output voltage programmable from 50 V to 200 V via reference input
  • 550 µA drive capability
  • Integrated silicon diode for temperature monitoring
  • DSP-/microcontroller-compatible serial interface
  • 1.2 MHz channel update rate
  • Asynchronous RESET facility
  • –10°C to +85°C temperature range

Подробнее о продукте

The AD5535B is a 32-channel, 14-bit denseDAC® with an on-chip high voltage output amplifier. This device is targeted for optical micro-electromechanical systems. The output voltage range is programmable via the REF_IN pin. The output range is 0 V to 50 V when REF_IN = 1 V, and 0 V to 200 V when REF_IN = 4 V. Each amplifier can source 550 μA, which is ideal for the deflection and control of optical MEMS mirrors.

The selected digital-to-analog converter (DAC) register is written to via the 3-wire interface. The serial interface operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with DSP and micro-controller interface standards.

The device is operated with AVCC = 4.75 V to 5.25 V, DVCC = 2.7 V to 5.25 V, V+ = 4.75 V to 5.25 V, and VPP of up to 225 V. REF_IN is buffered internally on the AD5535B and should be driven from a stable reference source.

Applications

  • Optical microelectromechanical systems (MEMS)
  • Optical crosspoint switches
  • Micropositioning applications using piezoelectric actuators
  • Level setting in automotive test and measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5535BOPAMP

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.