Обзор

Особенности и преимущества

  • High Integration 32-channel DAC in 12 mm x 12 mm CSPBGA
  • Guaranteed Monotonic to 14 Bits
  • Infinite Sample-and-Hold Capability to ±0.018% Accuracy
  • Infinite Sample-and-Hold Total Unadjusted Error ±2.5mV
  • Adjustable Voltage Output Range
  • Readback Capability
  • DSP/Microcontroller Compatible Serial Interface
  • Output Impedance 0.5 Ω
  • Output Voltage Span 10 V
  • Temperature Range -40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The AD5532B is a 32-channel, bipolar, voltage-output, 14-bit DAC with an additional infinite sample-and-hold mode. The device is operated with AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7 V to 5.25 V, VSS = -4.75 V to -16.5 V and VDD = 8 V to 16.5 V and requires a stable +3 V reference on REF_IN as well as an offset voltage on OFFS_IN. It is available in a 74-lead 12mm x 12mm CSPBGA package.

Also available is the AD5533B, which is specified in the sample and hold mode only and is the same part but without the DAC mode of operation.

The AD5532B is an improved spec version of the existing AD5532.

Differences are:

  AD5532ABC-1 AD5532BBC-1 Mode
Offset Error ±50 mV ±10 mV max (±1 mV typ) I-SHA
TUE Not spec'd ±12 mV max (±2 mV typ) I-SHA
Gain 3.46/3.52/3.6 3.51/3.52/3.53 min/typ/maxtd> I-SHA
DAC Full Scale Error ±2% -1%, +0.5% DAC

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь