Обзор

Особенности и преимущества

  • High integration: 32-channel DAC in 12 mm × 12 mm CSPBGA
  • Adjustable voltage output range
  • Guaranteed monotonic
  • Output impedance:
    0.5 Ω (AD5532-1, AD5532-2)
    500 Ω (AD5532-3)
    1 kΩ (AD5532-5)
  • Output voltage span:
    10 V (AD5532-1, AD5532-3, AD5532-5)
    20 V (AD5532-2)
  • Readback capability
  • DSP/microcontroller compatible serial interface
  • Infinite sample-and-hold capability to ±0.018% accuracy
  • Temperature range −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The AD5532 is a 32-channel, 14-bit voltage-output DAC with an additional infinite sample-and-hold mode. The selected DAC register is written to via the 3-wire serial interface; VOUT for this DAC is then updated to reflect the new contents of the DAC register. DAC selection is accomplished via Address Bits A0–A4. The output voltage range is determined by the offset voltage at the OFFS_IN pin and the gain of the output amplifier. It is restricted to a range from VSS + 2 V to VDD – 2 V because of the headroom of the output amplifier.

The device is operated with AVCC = 5 V ± 5%; DVCC = 2.7 V to 5.25 V; VSS = −4.75 V to −16.5 V; and VDD = 8 V to 16.5 V. The AD5532 requires a stable 3 V reference on REF_IN as well as an offset voltage on OFFS_IN.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 32-channel, 14-bit DAC in one package, guaranteed monotonic.
  2. Available in a 74-lead CSPBGA package with a body size of 12 mm ×12 mm.
  3. Droopless/infinite sample-and-hold mode.

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment
  • Optical networks
  • Level setting
  • Instrumentation
  • Industrial control systems
  • Data acquisition
  • Low cost I/O

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь