Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Pin-compatible 12-, 14-bit digital-to-analog converters
- Serial input, voltage output
- Maximum output voltage range of ±10 V
- Data readback
- 3-wire serial interface
- Clear function to a user-defined voltage
- Power-down function
- Serial data output for daisy-chaining
- 16-lead TSSOP
Подробнее о продукте
The AD5530/AD5531 are single 12- and 14-bit (respectively) serial input, voltage output digital-to-analog converters (DAC).
They utilize a versatile 3-wire interface that is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. Data is presented to the part in a 16-bit serial word format. Serial data is available on the SDO pin for daisy-chaining purposes. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the SDO pin.
The DAC output is buffered by a gain of two amplifier and referenced to the potential at DUTGND. LDAC can be used to update the output of the DAC asynchronously. A power-down pin (PD) allows the DAC to be put into a low power state, and a CLR pin allows the output to be cleared to a user-defined voltage, the potential at DUTGND.
The AD5530/AD5531 are available in 16-lead TSSOP.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.