Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit CMOS DAC with
    On-Chip Voltage Reference  Output Amplifier
    -5 V to +5 V Output Range
  • Serial Interface
  • 300 kHz DAC Update Rate
  • Small size: 8-Pin Mini-DIP
  • Nonlinearlity: ±1/2 LSB Tmin to Tmax
  • Low Power Dissipation: 100 mW Typ


Подробнее о продукте

The AD5530/AD5531 are single 12- and 14-bit (respectively) serial input, voltage output digital-to-analog converters (DAC).

They utilize a versatile 3-wire interface that is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. Data is presented to the part in a 16-bit serial word format. Serial data is available on the SDO pin for daisy-chaining purposes. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the SDO pin.

The DAC output is buffered by a gain of two amplifier and referenced to the potential at DUTGND. LDAC can be used to update the output of the DAC asynchronously. A power-down pin (PD) allows the DAC to be put into a low power state, and a CLR pin allows the output to be cleared to a user-defined voltage, the potential at DUTGND.

The AD5530/AD5531 are available in 16-lead TSSOP.

Applications

  • Industrial automation
  • Automatic test equipment
  • Process control
  • General-purpose instrumentation
  • Data Sheet, Rev. B, 1/07

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь