Обзор
Особенности и преимущества
- Quad parametric measurement unit (PMU)
FV, FI, FN (high-Z), MV, MI functions - 4 Programmable Current Ranges (Internal RSENSE)
±5uA, ±20uA, ±200uA and ±2mA - 1 Programmable Current Range up to ±80mA (external RSENSE)
- 22.5 V FV Range with Asymmetrical Operation
- Integrated 16-Bit DACs Provide Programmable Levels
- Gain and offset correction on chip
- Low capacitance outputs suited to relay less systems
- On-chip comparators per channel
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The AD5522 is a high performance, highly integrated parametric measurement unit consisting of four independent channels. Each per-pin parametric measurement unit (PPMU) channel includes five 16-bit, voltage output DACs that set the programmable input levels for the force voltage inputs, clamp inputs, and comparator inputs (high and low). Five programmable force and measure current ranges are available, ranging from ±5 μA to ±80 mA. Four of these ranges use on-chip sense resistors; one high current range up to ±80 mA is available per channel using off-chip sense resistors. Currents in excess of ±80 mA require an external ampli-fier. Low capacitance DUT connections (FOH and EXTFOH) ensure that the device is suited to relayless test systems.The PMU functions are controlled via a simple 3-wire serial interface compatible with SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. Interface clocks of 50 MHz allow fast updating of modes. The low voltage differential signaling (LVDS) interface protocol at 83 MHz is also supported. Comparator outputs are provided per channel for device go-no-go testing and character-ization. Control registers allow the user to easily change force or measure conditions, DAC levels, and selected current ranges. The SDO (serial data output) pin allows the user to read back information for diagnostic purposes.
Applications
per pin Parametric Measurement Unit
Continuity & Leakage Testing
Device Power Supply
SMU (Source Measure Unit)
Precision Measurement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.