Обзор

Особенности и преимущества

  • Force Voltage, Measure Current and Force Current, Measure Voltage functions
  • Output Voltage Range: ±11 V
  • Four Programmable Force/Measure Current Ranges: ±4 µA, ±40 µA, ±400 µA, ±4 mA
  • Measured Voltage Range: ±11 V
  • Extended Current Ranges: ±40 mA and ±160 mA with External Driver
  • Clamp Circuitry and Window Comparators On Board

Подробнее о продукте

The AD5520 is a single channel Per pin Parametric Measurement Unit (PPMU) for use in semiconductor automatic test equipment and precision measurement instruments. It contains programmable modes to force a pin voltage and measure the corresponding current or force a current and measure the voltage. The PPMU can force a voltage from -11 V to +11 V or currents up to ±4 mA. The device provides a force sense capability to ensure accuracy at the tester pin. A guard output is also available to drive the shield of a force/sense pair.

The AD5520 is available in a 64-lead LQFP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь