Обзор

Особенности и преимущества

  • High Integration: 16-Channel DAC in 12x12 mm2 CSPBGA
  • 14-bit resolution in Increment/Decrement Mode
  • Output voltage range
    ±2.5 V (-1), ±5 V (-2), ±10 V (-3)
  • ±2 LSB Integral Non-linearity
  • Asynchronous Reset via /RESET Pin
  • Powerdown via PD Pin
  • Serial SPI Interface

Подробнее о продукте

The AD5516 is a 16-channel 12-bit bipolar voltage-output DAC packaged in 74-ball CSPBGA. The part contains a special Increment/Decrement mode which allows 14-bit resolution to be achieved. The output voltage range is fixed at ±2.5 V (AD5516-1), ±5 V (AD5516-2) and ±10 V (AD5516-3). The DAC registers are written to via the 3-wire serial interface. The serial interface is compatible with standard SPI, MICROWIRE and DSP interface standards and operates at clock rates up to 20 MHz. Access to the feedback resistor in each channel is provided via RFB0 to RFB15 pins.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь