Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad channel high voltage DAC
  • 12-bit resolution
  • Pin selectable 30 V or 60 V output range
  • Integrated Precision Reference
  • Low power serial interface with readback capability
  • Integrated Temperature Sensor Alarm function
  • Power-On Reset
  • Simultaneous updating via LDAC
  • Wide operating temperature: −40°C to +105°C

Подробнее о продукте

The AD5504 is a quad-channel, 12-bit, serial input, digital-to-analog converter with on-chip high voltage output amplifiers and an integrated precision reference. The DAC output voltage ranges are programmable via the range select pin (R_SEL). If R_SEL is held high, the DAC output ranges are 0 V to 30 V. If R_SEL is held low, the DAC output ranges are 0 V to 60 V. The on-chip output amplifiers allow an output swing within the range of AGND + 0.5 V to VDD − 0.5 V.

The AD5504 has a high speed serial interface, which is com-patible with SPI®-, QSPI™-, MICROWIRE™-, and DSP-interface standards and can handle clock speeds of up to 16.667 MHz.

APPLICATIONS
  • Programmable voltage sources
  • High voltage LED drivers
  • Receiver bias in optical communications
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Precision DAC Error Budget Tool

    The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

    Precision DAC Error Budget Tool

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.