Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий входной ток смещения
    • 60 фА, макс. (AD549L)
    • 100 фА, макс. (AD549K)
    • 250 фА, макс. (AD549J)
  • Гарантированная величина входного тока смещения в диапазоне синфазных напряжений
  • Низкое напряжение смещения
    • 0.50 мВ, макс. (AD549K)
    • 1 мВ, макс. (AD549J)
  • Малый дрейф напряжения смещения
    • 15 мкВ/°C, макс. (AD549K)
    • 20 мкВ/°C, макс. (AD549J)
  • Низкое энергопотребление
    • Потребляемый ток 700 мкА, макс.
  • Низкое входное напряжение шума
    • Полный размах 4 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
  • Доступны компоненты, отвечающие стандарту MIL-STD-883B

Подробнее о продукте

AD549 – это монолитный электрометрический операционный усилитель с крайне низким входным током смещения. Для поддержания повышенной точности компонент подвергается лазерной подгонке входного напряжения смещения и дрейфа входного напряжения смещения. Крайне низкий входной ток достигается за счет технологии изготовления полевых транзисторов с управляющим p-n переходом (JFET) “Topgate”, разработанной компанией Analog Devices. Эта технология позволяет изготавливать JFET транзисторы, которые обладают крайне низким входным током, и при этом совместимы со стандартной технологией изготовления биполярных транзисторов с биполярным переходом. Архитектура входного каскада обеспечивает высокий входной импеданс (1015 Ом), фактически гарантируя независимость входного тока от синфазного напряжения.

AD549 подходит для применения в задачах, в которых требуются очень низкий входной ток и малое входное напряжение смещения Он превосходно работает в качестве предварительного усилителя разнообразных датчиков с выходом тока, например, фотодиодов, фотоэлектронных умножителей или датчиков кислорода. AD549 также может быть использован в качестве прецизионного интегратора или усилителя выборки и хранения с малым уходом напряжения. Компонент совместим по выводам со стандартными электрометрическими операционными усилителями и операционными усилителями на полевых транзисторах, что позволяет разработчикам модернизировать существующие системы, затрачивая минимальные средства.

AD549 выпускается в герметичном корпусе TO-99. Металлический корпус соединен с выводом 8 и, таким образом, может независимо подключаться к точке с тем же потенциалом, что и входные выводы, за счет чего минимизируется паразитная утечка на корпус. AD549 выпускается в четырех версиях с разными градациями показателей. Версии J, K и L работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. Версия S работает в военном температурном диапазоне от −55°C до +125°C и доступна в исполнении, соответствующем стандарту MIL-STD-883B, Rev. C. Также доступны компоненты с повышенной надежностью, проходящие контроль по технологии PLUS. Эта технология контроля включает в себя испытания термоциклированием в течение 168 часов, а также другие испытания физическими и климатическими воздействиями в соответствии со стандартом MIL-STD-883B, Rev. C.

Ключевые особенности продукта

  1. Заявленные в спецификации входные токи AD549 подвергаются 100-процентному тестированию. Их величина гарантируется после прогрева компонента во всем диапазоне входных синфазных напряжений.
  2. Устанавливаемые при помощи лазерной подгонки входное напряжение смещения и дрейф напряжения смещения AD549 не превышают 0.25 мВ/5 мкВ/°C (AD549K), и 1 мВ/20 мкВ/°C (AD549J).
  3. Максимальный потребляемый в рабочем состоянии ток питания равен 700 мкА, благодаря чему минимизируется влияние эффектов нагрева на входной ток и напряжение смещения.
  4. Компонент обладает шириной полосы при единичном усилении, равной 1 МГц, и скоростью нарастания 3 В/мкс. Время установления в пределах погрешности 0.01% составляет 5 мкс при ступенчатом изменении входного напряжения на 10 В.

Области применения

  • Электрометрические усилители
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Буферы электродов для измерения pH

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD549

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь