Обзор
Особенности и преимущества
- 12 MHz multiplying bandwidth
- INL of ±0.25 LSB at 8-bit
- 8-lead TSOT and MSOP packages
- 2.5 V to 5.5 V supply operation
- Pin-compatible 8-/10-/12-/14-bit current output DACs
- ±10 V reference input
- 50 MHz serial interface
- 2.7 MSPS update rate
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- 4-quadrant multiplication
- Power-on reset with brownout detect
- <0.4 μA typical current consumption
- Guaranteed monotonic
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD5450/AD5451/AD5452/AD54531 are CMOS 8-/10-/ 12-/14-bit current output digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices operate from a 2.5 V to 5.5 V power supply, making them suited to several applications, including battery-powered applications.
As a result of manufacture on a CMOS submicron process, these DACs offer excellent 4-quadrant multiplication characteristics of up to 12 MHz.
These DACs utilize a double-buffered, 3-wire serial interface that is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and most DSP interface standards. Upon power-up, the internal shift register and latches are filled with 0s, and the DAC output is at zero scale.
The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. These parts can handle ±10 V inputs on the reference, despite operating from a single-supply power supply of 2.5 V to 5.5 V. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier.
The AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DACs are available in small 8-lead TSOT, and the AD5452/AD5453 are also available in MSOP packages. The AD5453 also comes in 8-lead LFSCP.
Applications
- Portable battery-powered applications
- Waveform generators
- Analog processing
- Instrumentation applications
- Programmable amplifiers and attenuators
- Digitally controlled calibration
- Programmable filters and oscillators
- Composite video
- Ultrasound
- Gain, offset, and voltage trimming
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.