Обзор
Особенности и преимущества
- 12 MHz multiplying bandwidth
- INL of ±0.5 LSB at 12 bits
- Pin-compatible 12-/14-bit current output DAC
- 2.5 V to 5.5 V supply operation
- 10-lead MSOP package
- ±10 V reference input
- 50 MHz serial interface
- 2.7 MSPS update rate
- Extended temperature range: −40°C to +125°C
- 4-quadrant multiplication
- Power-on reset with brownout detection
- 0.4 µA typical current consumption
- Guaranteed monotonic
Подробнее о продукте
The AD5444/AD54461 are CMOS 12-bit and 14-bit, current output, digital-to-analog converters (DACs). Operating from a single 2.5 V to 5.5 V power supply, these devices are suited for battery-powered and other applications.
As a result of the CMOS submicron manufacturing process, these parts offer excellent 4-quadrant multiplication characteristics of up to 12 MHz.
These DACs use a double-buffered, 3-wire serial interface that is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and most DSP interface standards. On power-up, the internal shift register and latches are filled with 0s, and the DAC output is at zero scale.
The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. These parts can handle ±10 V inputs on the reference, despite operating from a single-supply power supply of 2.5 V to 5.5 V. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier. The AD5444/AD5446 DACs are available in small 10-lead MSOP packages, which are pin-compatible with the AD5425/AD5426/AD5432/AD5443 family of DACs.
The EV-AD5443/46/53SDZ board is available for evaluating DAC performance. For more information, see the UG-327 evaluation board user guide.
Applications
- Portable, battery-powered applications
- Waveform generators
- Analog processing
- Instrumentation applications
- Programmable amplifiers and attenuators
- Digitally controlled calibration
- Programmable filters and oscillators
- Composite video
- Ultrasound
- Gain, offset, and voltage trimming
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (1)
Брошюры и бюллетени (1)
ПО и системные требования
FPGA/HDL
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD5446 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifiers
- For high speed, low noise, low bias current, FET inputs: AD8065, AD8510.
- В качестве быстродействующего усилителя с низким шумом и малыми искажениями: ADA4899-1, AD8021.
- For precision, low offset, low bias, dual supplies: OP1177, ADA4077-2.
- For precision, low power, low drift, rail-to rail input/output: AD8505, ADA4051-1, ADA4528-1.
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.