Обзор
Особенности и преимущества
- 2.5 V to 5.5 V supply operation
- True 12-bit accuracy
- 5 V operation @ < 1 µA
- Fast 3-wire serial input
- Fast 5 µs settling time
- 1.9 MHz, 4-quadrant multiply BW
- Upgrade for DAC8043 and DAC8043A
- Standard and rotated pinout
Подробнее о продукте
The AD5441 is an improved high accuracy 12-bit multiplying digital-to-analog converter (DAC) in space-saving 8-lead packages. Featuring serial input, double buffering, and excellent analog performance, the AD5441 is ideal for applications where PC board space is at a premium. Improved linearity and gain error performance permit reduced part counts through the elimination of trimming components. Separate input clock and load DAC control lines allow full user control of data loading and analog output.
The circuit consists of a 12-bit serial-in/parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial data is clocked into the input register on the rising edge of the clock pulse. When the new data-word is clocked in, it is loaded into the DAC register with the LD input pin. Data in the DAC register is converted to an output current by the DAC.
Consuming only 1 μA from a single 5 V power supply, the AD5441 is the ideal low power, small size, high performance solution to many application problems.
The AD5441 is specified over the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range. It is available in an 8-lead LFCSP and an 8-lead MSOP.
Applications
- Ideal for PLC applications in industrial control
- Programmable amplifiers and attenuators
- Digitally controlled calibration and filters
- Motion control systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.