Обзор

Особенности и преимущества

  • 10 MHz multiplying bandwidth
  • INL of ±0.25 LSB @ 8 bits
  • 24-lead TSSOP package
  • 2.5 V to 5.5 V supply operation
  • ±10 V reference input
  • 21.3 MSPS update rate
  • Extended temperature range: −40°C to +125°C
  • 4-quadrant multiplication
  • Power-on reset
  • 0.5 μA typical current consumption
  • Guaranteed monotonic
  • Readback Function
  • AD7528 Upgrade (AD5428) 
  • AD7547 Upgrade (AD5447)

Подробнее о продукте

The AD5428/AD5440/AD5447 are Dual CMOS 8-, 10- and 12-bit, dual-channel, current output digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices operate from a 2.5 V to 5.5 V power supply, making them suited to battery-powered and other applications.

As a result of being manufacture on a CMOS submicron process, they offer excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidths of up to 10 MHz.

These DACs utilize data readback, allowing the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeros and the DAC outputs are at zero scale.

The applied external reference input voltage (VREF) determines the full scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full scale voltage output when combined with an external I-to-V Precision Amplifier.

The AD5428 is available in small 20 lead TSSOP package, while the AD5440/AD5447 DACs are available in small 24-lead TSSOP packages.

Applications

  • Portable battery-powered applications
  • Waveform generators
  • Analog processing
  • Instrumentation applications
  • Programmable amplifiers and attenuators
  • Digitally controlled calibration
  • Programmable filters and oscillators
  • Composite video
  • Ultrasound
  • Gain, offset, and voltage trimming

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.