Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Monotonic
- Four Quadrant Multiplication
- Power On reset with brownout detection
- Daisy Chain Mode
- Readback Function
- 0.4 μA typical power consumption
Подробнее о продукте
The AD5426/AD5432/AD5443 are CMOS 8-, 10-, and 12-bit current output digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices operate from a 2.5 V to 5.5 V power supply, making them suitable for battery-powered applications and many other applications.
These DACs use a double buffered, 3-wire serial interface that is compatible with SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and most DSP interface standards. In addition, a serial data out pin (SDO) allows for daisy-chaining when multiple packages are used. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the SDO pin. On power-up, the internal shift register and latches are filled with 0s and the DAC outputs are at zero scale.
As a result of manufacturing on a CMOS submicron process, the parts offer excellent 4-quadrant multiplication characteristics with large signal multiplying bandwidths of 10 MHz. The applied external reference input voltage, VREF, determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor, RFB, provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current to voltage precision amplifier.
The AD5426/AD5432/AD5443 DACs are available in small, 10-lead MSOP packages.
The EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ evaluation board is available for evaluating DAC performance. For more information, see the UG-327 evaluation board user guide.
Applications
- Portable battery-powered applications
- Waveform generators
- Instrumentation
- Programmable amplifiers and attenuators
- Digitally controlled calibration
- Programmable filters and oscillators
- Composite video
- Ultrasound
- Gain, offset, and voltage trimming
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Брошюры и бюллетени (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.