Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5 V to 5.5 V supply operation
  • 50 MHz serial interface
  • 2.47 MSPS update rate
  • INL of ±0.25 LSB
  • 10 MHz multiplying bandwidth
  • ±10 V reference input
  • Low glitch energy: <2 nV-s
  • Extended temperature range: −40°C to +125°C
  • 10-lead MSOP package
  • Guaranteed monotonic
  • 4-quadrant multiplication
  • Power-on reset with brownout detection
  • LDAC function
  • 0.4 µA typical power consumption

Подробнее о продукте

The AD5425 is a CMOS, 8-bit current output digital-to-analog converter (DAC), which operates from a 2.5 V to 5.5 V power supply, making it suited to battery powered applications and many other applications.

This DAC utilizes a double buffered, 3-wire serial interface that is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ and most DSP interface standards. An LDAC pin is also provided, which allows simultaneous updates in a multi-DAC configuration. On power-up, the internal shift register and latches are filled with 0s and the DAC outputs are 0 V.

As a result of processing on a CMOS sub micron process, this DAC offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidths of 10 MHz.

The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor, RFB, provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external I to V precision amplifier.

The AD5425 is available in a small, 10-lead MSOP package.

Applications

  • Portable battery-powered applications
  • Waveform generators
  • Analog processing
  • Instrumentation applications
  • Programmable amplifiers and attenuators
  • Digitally controlled calibration
  • Programmable filters and oscillators
  • Composite video
  • Ultrasound
  • Gain, offset, and voltage trimming

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD5425 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь