Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit resolution and monotonicity
- Current or voltage output available on a single terminal
- Current output ranges: 0 mA to 20 mA, 4 mA to 20 mA, 0 mA to 24 mA, ±20 mA, ±24 mA, and −1 mA to +22 mA
- Voltage output ranges (with 20% overrange): 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, ±5 V, and ±10 V
- User programmable offset and gain
- Advanced on-chip diagnostics, including a 12-bit ADC
- On-chip reference
- −40°C to +115°C temperature range
- 32-Lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package
Подробнее о продукте
The AD5423 is a single-channel, voltage and current output digital-to-analog converter (DAC) that operates with a power supply range from −33 V minimum on AVSS to +33 V maximum on AVDD1. The CHART pin enables a Highway Addressable Remote Transducer® (HART) signal to be coupled on the current output.
The AD5423 uses a versatile, 4-wire, serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE™, digital signal processor (DSP), and microcontroller interface standards. The interface also features an optional SPI cyclic redundancy check (CRC) and a watchdog timer (WDT). The AD5423 offers improved diagnostic features from earlier versions of similar DACs, such as an integrated, 12-bit diagnostic analog-to-digital converter (ADC).
Product Highlights
- 16-bit performance.
- Range of diagnostic features.
- Integrated 12-bit monitoring ADC.
- HART compliant.
Applications
- Process control
- Actuator control
- Channel isolated analog outputs
- Programmable logic controller (PLC) and distributed control systems (DCS) applications
- HART network connectivity
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.