Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-bit resolution and monotonicity
  • Current output ranges: 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA
    • ±0.01% FSR typical total unadjusted error (TUE)
    • ±3 ppm/°C typical output drift
  • Flexible serial digital interface
  • On-chip output fault detection
  • On-chip reference (10 ppm/°C maximum)
  • Feedback/monitoring of output current
  • Asynchronous clear function
  • Power supply (AVDD) range
    • 10.8 V to 40 V; AD5410AREZ/AD5420AREZ
    • 10.8 V to 60 V; AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
  • Output loop compliance to AVDD − 2.5 V
  • Temperature range: −40°C to +85°C
  • 24-lead TSSOP and 40-lead LFCSP packages

Подробнее о продукте

The AD5410/AD5420 are low cost, precision, fully integrated 12-/16-bit converters offering a programmable current source output designed to meet the requirements of industrial process control applications. The output current range is programmable at 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or an overrange function of 0 mA to 24 mA. The output is open-circuit protected. The device operates with a power supply (AVDD) range from 10.8 V to 60 V. Output loop compliance is 0 V to AVDD − 2.5 V.

The flexible serial interface is SPI, MICROWIRE™, QSPI™, and DSP compatible and can be operated in 3-wire mode to minimize the digital isolation required in isolated applications.

The device also includes a power-on reset function, ensuring that the device powers up in a known state, and an asynchronous CLEAR pin that sets the output to the low end of the selected current range.

The total unadjusted error is typically ±0.01% FSR.

Applications

  • Process control
  • Actuator control
  • PLC
  • HART network connectivity

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

AD5410 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Рекомендуемые источники опорного напряжения

Рекомендуемые малопотребляющий hart-модем

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.