Обзор

Особенности и преимущества

  • 10 MHz multiplying bandwidth
  • On-chip 4-quadrant resistors allow flexible output ranges
  • INL of ±1 LSB
  • 40-lead LFCSP package
  • 2.5 V to 5.5 V supply operation
  • ±10 V reference input
  • 21.3 MSPS update rate
  • Extended temperature range: −40°C to +125°C
  • 4-quadrant multiplication
  • Power-on reset
  • 0.5 μA typical current consumption
  • Guaranteed monotonic
  • Readback function

Подробнее о продукте

The AD5405 is a CMOS, 12-bit, dual-channel, current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a 2.5 V to 5.5 V power supply, making it suited to battery-powered and other applications.

Because of manufacturing with a CMOS submicron process, the device offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidths of up to 10 MHz.

The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external I to V precision amplifier. This device also contains the 4-quadrant resistors necessary for bipolar operation and other configuration modes.

This DAC uses data readback, allowing the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches fill with 0s, and the DAC outputs are at zero scale.

The AD5405 has a 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP package.

Applications

  • Portable battery-powered applications
  • Waveform generators
  • Analog processing
  • Instrumentation applications
  • Programmable amplifiers and attenuators
  • Digitally controlled calibration
  • Programmable filters and oscillators
  • Composite video
  • Ultrasound
  • Gain, offset, and voltage trimming

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD5405 Обсуждения

AD5405 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь