Обзор

Особенности и преимущества

  • Current sink: 120 mA
  • 2-wire, (I2C-compatible) 1.8 V serial interface
  • 10-bit resolution
  • Integrated current sense resistor
  • Power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Guaranteed monotonic over all codes
  • Power down to: 0.5 μA typical
  • Internal reference
  • Ultralow noise preamplifier
  • Power-down function
  • Power-on reset
  • Available in 3 × 3 array WLCSP package

Подробнее о продукте

The AD5398A is a single, 10-bit digital-to-analog converter (DAC) with a current sink output capability of 120 mA. This device features an internal reference and operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The DAC is controlled via a 2-wire (1.8 V, I2C®-compatible) serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz.

The AD5398A incorporates a power-on reset circuit, which ensures the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. It has a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 0.5 μA typically.

The AD5398A is designed for autofocus, image stabilization, and optical zoom applications in camera phones, digital still cameras, and camcorders. The AD5398A is also suitable for many industrial applications, such as controlling temperature, light, and movement without derating, over temperatures ranging from −30°C to +85°C. The I2C address range for the AD5398A is 0x18 to 0x1F inclusive.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь