Обзор
Особенности и преимущества
- 120 mA current sink
- Available in 8-lead LFCSP package
- 2-wire (I2C-compatible) serial interface
- 10-bit resolution
- Integrated current sense resistor
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- Guaranteed monotonic over all codes
- Power-down to 0.5 µA typical
- Internal reference
- Ultralow noise preamplifier
- Power-down function
- Power-on reset
Подробнее о продукте
The AD5398 is a single 10-bit DAC with 120 mA output current sink capability. It features an internal reference and operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The DAC is controlled via a 2-wire (I2C-compatible) serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz.
The AD5398 incorporates a power-on reset circuit, which ensures that the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. It has a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 1 µA maximum. The AD5398 is designed for autofocus, image stabilization, and optical zoom applications in camera phones, digital still cameras, and camcorders.
The AD5398 also has many industrial applications, such as controlling temperature, light, and movement, over the range −40°C to +85°C without derating.
The I2C address range for the AD5398 is 0x18 to 0x1F inclusive.
Consumer Applications
- Lens autofocus
- Image stabilization
- Optical zoom
- Shutters
- Iris/exposure
- Neutral density (ND) filters
- Lens covers
- Camera phones
- Digital still cameras
- Camera modules
- Digital video cameras/camcorders
- Camera-enabled devices
- Security cameras
- Web/PC cameras
Industrial Applications
- Heater control
- Fan control
- Cooler (Peltier) control
- Solenoid control
- Valve control
- Linear actuator control
- Light control
- Current loop control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5398 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.