Обзор
Особенности и преимущества
- AD5390: 16-channel, 14-bit voltage output DAC
- AD5391: 16-channel, 12-bit voltage output DAC
- AD5392: 8-channel, 14-bit voltage output DAC
- Guaranteed monotonic
- INL
±1 LSB max (AD5391)
±3 LSB max (AD5390-5/AD5392-5)
±4 LSB max (AD5390-3/AD5392-3) - On-chip 1.25 V/2.5 V, 10 ppm/°C reference
- Temperature range: −40°C to +85°C
- Rail-to-rail output amplifier
- Power-down mode
- Package types
- 64-lead LFCSP (9 mm × 9 mm)
- 52-lead LQFP (10 mm × 10 mm)
- User interfaces
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD5390 / AD5391 are complete single-supply, 16-channel, 14-bit and 12-bit DACs, respectively. The AD5392 is a complete single-supply, 8-channel, 14-bit DAC. The devices are available in either a 64-lead LFCSP or a 52-lead LQFP. All channels have an on-chip output amplifier with rail-to-rail operation. All devices include an internal 1.25/2.5 V, 10 ppm/°C reference, an on-chip channel monitor function that multiplexes the analog outputs to a common MON_OUT pin for external monitoring, and an output amplifier boost mode that optimizes the output amplifier slew rate.
The AD5390 / AD5391 / AD5392 contain a 3-wire serial interface with interface speeds in excess of 30 MHz that are compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards and an I2C-compatible interface supporting a 400 kHz data transfer rate.
An input register followed by a DAC register provides double-buffering, allowing DAC outputs to be updated independently or simultaneously using the LDAC input. Each channel has a programmable gain and offset adjust register, letting the user fully calibrate any DAC channel.
Power consumption is typically 0.25 mA per channel.
APPLICATIONS
- Instrumentation and industrial control
- Power amplifier control
- Level setting (ATE)
- Control systems
- Microelectromechanical systems (MEMS)
- Variable optical attenuators (VOAs)
- Optical transceivers (MSA 300, XFP)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.