Обзор

Особенности и преимущества

  • Двухквадрантное умножение/деление
  • Два независимых сигнальных канала
  • Ширина полосы сигналов 60 МГц (IOUT)
  • Ширина полосы канала линейного управления 5 МГц
  • Низкие искажения (до 0.01%)
  • Полностью откалиброванная, монолитная схема

Подробнее о продукте

AD539 - это аналоговый умножитель с низкими искажениями, имеющий два идентичных сигнальных канала (Y1 и Y2) и общий вход X, который обеспечивает линейное управление коэффициентом усиления. Компонент обладает превосходными динамическими характеристиками и шириной полосы по уровню −3 дБ более 60 МГц. Он предназначен, в первую очередь, для задач, в которых важно высокое быстродействие, но также обеспечивает хорошие статические характеристики в вычислительных схемах. Масштаб определяется точным источником опорного напряжения на запрещенной зоне, а все критические параметры подвергаются лазерной подгонке при производстве.

AD539 позволяет получить полную ширины полосы в большей части диапазона коэффициентов усиления при простых резистивных нагрузках до 100 Ом. При таких условиях выходное напряжение ограничено значениями несколько сотен милливольт.

Наличие двух каналов обеспечивает гибкость применения. В одноканальной конфигурации два канала могут включаться параллельно для удвоения выходного тока, последовательно для реализации усиления по квадратичному закону с диапазоном регулировки более 100 дБ или дифференциально для уменьшения искажений. Каналы также могут использоваться независимо, например, в стереофонических аудиосистемах, обеспечивая низкий уровень перекрестных помех. Благодаря двум каналам и общему управлению компонент упрощает реализацию управляемых напряжением фильтров и генераторов на основе метода переменных состояния. AD539 также можно сконфигурировать как делитель с шириной полосы сигналов до 15 МГц.

При рекомендованных напряжениях питания ±5 В потребляемая мощность составляет всего 135 мВт. AD539 выпускается в трех вариантах: версии с градациями J и K работают в температурном диапазоне от 0 до 70°C, а версия с градацией S гарантированно работает в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C. Версии с градациями J и K доступны в герметичном керамическом корпусе SBDIP (D-16) или недорогом корпусе PDIP (N-16), а версия с градацией S - в керамическом корпусе SBDIP (D-16) или корпусе LCC (E-20-1). Версия с градацией S доступна в варианте, соответствующем стандарту MIL-STD-883, и в варианте с габаритами корпуса, определяемыми чертежом Standard Military Drawing (DESC) 5962-8980901EA.

Области применения

  • Прецизионные широкополосные системы АРУ и усилители, управляемые напряжением
  • Фильтры, управляемые напряжением
  • Обработка видеосигналов
  • Быстродействующие схемы деления аналоговых сигналов
  • Автоматическая регулировка уровня сигнала
  • Регулировка потерь/усиления по квадратичному закону

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь