Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Monotonic To 14-Bits
- User Programmable Offset And Gain For System Calibration
- On-Chip 1.25 V/2.5 V Reference With 10 ppm/ºC TempCo
- On-Chip Output Amplifier With Rail-To-Rail Operation
- High Accuracy (INL = ±4 LSB)
- Optional Boost Mode For Faster Slew Rate (8 µs typ.)
- Serial SPI, I2C and Parallel Interfaces
- Simultaneous Update Of DAC Outputs Via Pin
- Clear Function To User-Programmable Code
- Low Power (300 µA/channel)
Подробнее о продукте
The AD5382 is a 32-channel, 14-Bit DAC and is available in a 14 mm × 14 mm 100-lead LQFP package. It operates from a single 3 V or 5 V supply. Programmable gain (m) and offset (c) are provided per channel to facilitate system calibration. Each DAC channel is double-buffered which allows all DAC outputs to be updated simultaneously via an LDAC pin. Each channel has an on-chip output amplifier which allows rail-to-rail operation. The AD5382 includes an internal 1.25 V/2.5 V low-drift reference. The AD5382 contains a parallel interface with a WR pulse width of 20 ns, a 30 MHz SPI interface and a 400 kHz I2C-compatible interface.
This device is pin-to-pin compatible with the AD5380 (40-ch 14-bit DAC), the AD5381 (40-ch 12-bit DAC) and the AD5383 (32-ch 12-bit DAC).
APPLICATIONS
- Variable optical attenuators (VOAs)
- Level setting (ATE)
- Optical micro-electro-mechanical systems (MEMS)
- Control systems
- Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5382 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.