Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Monotonic
- INL error: ±1 LSB max
- On-Chip 1.25 V/2.5 V Reference With 10 ppm/ºC TempCo
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Rail-to-rail output amplifier
- Power-down
- Package type: 100-lead LQFP (14 mm × 14 mm)
- I2C®-compatible
- Robust 6.5 kV HBM and 2 kV FICDM ESD rating
INTEGRATED FUNCTIONS
- Channel monitor
- Simultaneous output update via LDAC
- Clear function to user-programmable code
- Amplifier boost mode to optimize slew rate
- User-programmable offset and gain adjust
- Toggle mode enables square wave generation
- Thermal monitors
Подробнее о продукте
The AD5381 is a complete, single-supply, 40-channel, 12-Bit DAC available in a 100-lead LQFP package. All 40 channels have an on-chip output amplifier with rail-to-rail operation. The AD5381 includes a programmable internal 1.25 V/2.5 V, 10 ppm/°C reference, an on-chip channel monitor function that multiplexes the analog outputs to a common MON_OUT pin for external monitoring, and an output amplifier boost mode, which allows optimization of the amplifier slew rate. The AD5381 contains a double-buffered parallel interface featuring 20 ns WR pulse width, an SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface with interface speeds in excess of 30 MHz, and an I2C-compatible interface that supports a 400 kHz data transfer rate.
An input register followed by a DAC register provides double buffering, allowing the DAC outputs to be updated independently or simultaneously using the LDAC input.
Each channel has a programmable gain and offset adjust register that allows the user to fully calibrate any DAC channel. Power consumption is typically 0.25 mA/channel with boost mode disabled.
APPLICATIONS
- Variable optical attenuators (VOAs)
- Level setting (ATE)
- Optical micro-electro-mechanical systems (MEMS)
- Control systems
- Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5381 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.