Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Monotonic
- INL error: ±4 LSB max
- On-Chip 1.25 V/2.5 V Reference
- With 10 ppm/ºC reference
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Rail-to-rail output amplifier
- Robust 6.5 kV HBM and 2 kV FICDM ESD rating
- User interfaces: Parallel Serial
(SPI®-, QSPI™-, MICROWIRE™-, DSP-compatible, featuring data readback)
I2C®-compatible
INTEGRATED FUNCTIONS
- Channel monitor
- Simultaneous output update via LDAC
- Clear function to user programmable code
- Amplifier boost mode to optimize slew rate
- User programmable offset and gain adjust
- Toggle mode enables square wave generation
- Thermal monitor
Подробнее о продукте
An input register followed by a DAC register provides double buffering, allowing the DAC outputs to be updated independently or simultaneously using the LDAC input.
Each channel has a programmable gain and offset adjust register that allows the user to fully calibrate any DAC channel. Power consumption is typically 0.25 mA/channel with boost off.
APPLICATIONS
- Variable optical attenuators (VOA)
- Level setting (ATE)
- Optical micro-electro-mechanical systems (MEMS)
- Control systems
- Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.