Обзор

Особенности и преимущества

  • Передаточная функция VOUT = VY (VZ / VX)m
  • Широкий динамический диапазон (Знаменатель) -1000:1
  • Одновременное умножение и деление
  • Программируемое при помощи резистора вычисление функций возведения в степень и вычисления корня
  • Не требует внешней подстройки
  • Низкое входное напряжение смещения <100 мкВ
  • Малая погрешность показаний: ±0.25% (диапазон 100:1)
  • Интегрированные источники опорного напряжения +2 В и +10 В
  • Монолитная конструкция

Подробнее о продукте

AD538 – это монолитная, работающая в режиме реального времени вычислительная схема, которая обеспечивает выполнение операций умножения, деления и возведения в степень аналоговых сигналов с высокой точностью. Низкие входные и выходные напряжения смещения в комбинации с превосходной линейностью позволяют добиться малой погрешности вычислений в осень широком динамическом диапазоне входных сигналов. Лазерная подгонка на пластине делает возможным достижение погрешностей умножения и деления до 0.25%, а типичный уровень выходного напряжения смещения компонента составляет менее 100 мкВ. Дополнительное расширение возможностей аналоговой обработки в режиме реального времени обеспечивается за счет ширины полосы компонента, равной 400 кГц.

Базовая передаточная характеристика AD538 имеет вид Vo=Vy(Vz/Vx)m. Программирование конкретных функций осуществляется путем конфигурирования внешних выводов. Для выполнения одноквадрантного умножения и деления (положительные входные сигналы) не требуется никаких дополнительных компонентов. Операция двухквадрантного деления (биполярный числитель) может быть реализована при помощи внешнего смещения уровня и масштабирующих резисторов. Желаемый коэффициент масштабирования для операций умножения и деления может быть задан при помощи внутренних источников опорного напряжения +2 В или +10 В. Компонент также поддерживает внешнюю регулировку для одновременного обеспечения умножения и деления. Добавление одного или двух внешних резисторов позволяет реализовать возведение в степень M от 0.2 до 5.

Непосредственное вычисление логарифмического отношения может быть реализовано, используя только каскад логарифмического отношения и выходной каскад кристалла. Доступ к различным точкам суммирования придает AD538 дополнительную гибкость. И, наконец, широкий диапазон напряжений питания (от ±4.5 В до ±18 В) позволяет применять компонент в схемах со стандартными напряжениями питания ±5 В, ± 12 В и ± 15 В.

AD538 выпускается в двух вариантах с разными градациями погрешности (A и B), работающих в промышленном температурном диапазоне (от -25°C до +85°C), и одном варианте (градация S), работающем в военном температурном диапазоне (от -55°C до +125°C). Компонент имеет 18-выводный герметичный, керамический корпус DIP TO-118 с боковой металлизацией. Версия с градацией A также доступна в бескорпусном исполнении.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь