Обзор

Особенности и преимущества

  • 40-channel DAC in 13 mm × 13 mm 108-lead CSPBGA
  • Guaranteed monotonic to 14 bits
  • Buffered voltage outputs
    Output voltage span of 3.5 V × VREF(+)
    Maximum output voltage span of 17.5 V
  • System calibration function allowing user-programmable offset and gain
  • Pseudo differential outputs relative to REFGND
  • Clear function to user-defined REFGND (CLR pin)
  • Simultaneous update of DAC outputs ((LDAC pin)
  • DAC increment/decrement mode
  • Please see data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD5379 contains 40 14-bit DACs in one CSPBGA package. The AD5379 provides a bipolar output range determined by the voltages applied to the VREF(+) and VREF(−) inputs. The maximum output voltage span is 17.5 V, corresponding to a bipolar output range of −8.75 V to +8.75 V, and is achieved with reference voltages of VREF(−) = −3.5 V and VREF(+) = +5 V.

The AD5379 offers guaranteed operation over a wide VSS/VDD supply range from ±11.4 V to ±16.5 V. The output amplifier headroom requirement is 2.5 V operating with a load current of 1.5 mA, and 2 V operating with a load current of 0.5 mA.

The AD5379 contains a double-buffered parallel interface in which 14 data bits are loaded into one of the input registers under the control of the WR, CS, and DAC Channel Address Pins A0 to A7. It also has a 3-wire serial interface that is com-patible with SPI®, QSPI, MICROWIRE, and DSP® interface standards and can handle clock speeds of up to 50 MHz.

The DAC outputs are updated upon reception of new data into the DAC registers. All the outputs can be simultaneously updated by taking the LDAC input low. Each channel has a programmable gain and an offset adjust register.

Each DAC output is gained and buffered on-chip with respect to an external REFGND input. The DAC outputs can also be switched to REFGND via the CLR pin.

Applications

  • Level setting in automatic test equipment (ATE)
  • Variable optical attenuators (VOA)
  • Optical switches
  • Industrial control systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь