Обзор

Особенности и преимущества

  • 32-канальный ЦАП в 64-выводном корпусе LQFP
  • Гарантированно монотонная характеристика AD5372/AD53731 до 16/14 бит
  • Максимальный размах выходного напряжения 4 × VREF (20 В)
  • Доступно несколько независимых вариантов размаха выходного сигнала
  • Функция системной калибровки с возможностью пользовательского управления смещением и коэффициентом усиления
  • Функция сброса сигнала в определяемый пользователем уровень SIGGNDx
  • Одновременное обновление выходов ЦАП
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD5372/AD5373 представляют собой 32 16-битных ЦАП в одном 64-выводном корпусе LQFP. Устройства обеспечивают буферное выходное напряжение с размахом в 4 раза большим опорного напряжения. Усиление и смещение каждого канала ЦАП может быть независимо скоректировано во избежание ошибок. Для большей гибкости устройство разделено на четыре групп по восемь ЦАП. Можно установить смещение для двух групп ЦАП. Для группы 0 можно назначить смещение равное 0, для групп с 1 по 3 - равное 2.

AD5372/AD5373 способны работать в широком диапазоне напряжения питания, при положительных напряжениях питания от +9 В до +16.5 В и при отрицательных от −16.5 В до −4.5 В. Для выходного усилителя требуется запас по напряжению питания на 1.4В больше чем размах выходного сигнала при токе нагрузки 1 мА.

ADAD5372/AD5373 оборудован скоростным последовательным интерфейсом, который поддерживает стандарты SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP, а также поддерживает частоту до 50 МГц.

Регистры АЦП усовершенствованы и способны принимать новые типы данных. Выходы всех ЦАП могут быть одновременно обновлены с использованием программной функции LDAC. Каждый канал имеет специальный корректирующий регистр для управления усилением и смещением.

Каждый выходной канал ЦАП усиливается и буферизуется на кристалле перед внешним входом SIGGND. Выходы ЦАП также могут быть подключены к SIGGND через вход обнуления выходного регистра CLR.

Области применения

  • Установка уровня в автоматическом тестовом оборудовании
  • Переменные оптические аттенюаторы
  • Оптические коммутаторы
  • Промышленные системы управления
  • Измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.