Обзор
Особенности и преимущества
- Low Cost A-D Conversion
- Versatile Input Amplifier
Positive or Negative Voltage Modes
Negative Current Mode
High Input Impedance, Low Drift - Single Supply, 5 V to 36 V
- Linearity: ±0.05% FS
- Low Power: 1.2 mA Quiescent Current
- Full-Scale Frequency up to 100 kHz
- 1.00 V Reference
- Thermometer Output (1 mV/K)
- F-V Applications
- MIL-STD-883 Compliant Versions Available
Подробнее о продукте
The AD537 is a monolithic V-F converter consisting of an input amplifier, a precision oscillator system, an accurate internal reference generator and a high current output stage. Only a single external RC network is required to set up any full-scale (F.S.) frequency up to 100 kHz and any F.S. input voltage up to ±30 V. Linearity error is as low as ±0.05% for 10 kHz F.S., and operation is guaranteed over an 80 dB dynamic range. The overall temperature coefficient (excluding the effects of external components) is typically ±30 ppm/°C. The AD537 operates from a single supply of 5 V to 36 V and consumes only 1.2 mA quiescent current.A temperature-proportional output, scaled to 1.00 mV/K, enables the circuit to be used as a reliable temperature-to-frequency converter; in combination with the fixed reference output of 1.00 V, offset scales such as 0°C or 0°F can be generated.
The low drift (1µV/°C typ) input amplifier allows operation directly from small signals (e.g., thermocouples or strain gages) while offering a high (250 M(Ohm) input resistance. Unlike most V-F converters, the AD537 provides a square-wave output, and can drive up to 12 TTL loads, LEDs, very long cables, etc.
The excellent temperature characteristics and long-term stability of the AD537 are guaranteed by the primary bandgap reference generator and the low T.C. silicon chromium thin film resistors used throughout.
The device is available in either a TO-116 ceramic DIP or a TO-100 metal can; both are hermetically sealed packages.
The AD537 is available in three performance/temperature grades; the J and K grades are specified for operation over the 0°C to +70°C range while the AD537S is specified for operation over the extended temperature range, -55°C to +125°C.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.