Обзор
Особенности и преимущества
- 8-channel DAC in 52-lead LQFP and 56-lead LFCSP packages
- Guaranteed monotonic to 16/14 bits
- Nominal output voltage range of −10 V to +10 V
- Multiple output voltage spans available
- Thermal shutdown function
- Channel monitoring multiplexer
- GPIO function
- System calibration function allowing user-programmable offset and gain
- Channel grouping and addressing features
- Data error checking feature
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD5362 / AD5363 contains 8, 16/14-bit DACs in a single, 56-lead, LFCSP or 52-lead LQFP package. It provides buffered voltage outputs with a span 4 times the reference voltage. The gain and offset of each DAC can be independently trimmed to remove errors. For even greater flexibility, the device is divided into two groups of 4 DACs, and the output range of each group can be independently adjusted by an offset DAC.
The AD5362 / AD5363 offers guaranteed operation over a wide supply range with VSS from -4.5 V to -16.5 V and VDD from +8 V to +16.5 V. The output amplifier headroom requirement is 1.4 V operating with a load current of 1 mA.
The AD5362 / AD5363 has a high-speed serial interface, which is compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards and can handle clock speeds of up to 50 MHz. All the outputs can be updated simultaneously by taking the LDAC input low. Each channel has a programmable gain and an offset adjust register.
Each DAC output is amplified and buffered on-chip with respect to an external SIGGND input. The DAC outputs can also be switched to SIGGND via the CLR pin.
APPLICATIONS
- Instrumentation
- Industrial Control System
- Level setting in automatic test equipment (ATE)
- Variable optical attenuators (VOA)
- Optical line cards
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5362 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.