Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-channel DAC in 52-lead LQFP package
  • Guaranteed monotonic to 16/14 bits
  • Nominal output voltage range of −10 V to +10 V
  • Multiple output spans available
  • Temperature monitoring function
  • Channel monitoring multiplexer
  • Digital reset (RESET)
  • See Data Sheet for Additional Information

Подробнее о продукте

The AD5360 / AD5361 contain sixteen, 16-/14-bit DACs in a single 52-lead LQFP or 56-lead LFCSP package. They provide buffered voltage outputs with a span four times the reference voltage. The gain and offset of each DAC can be independently trimmed to remove errors. For even greater flexibility, the device is divided into two groups of eight DACs, and the output range of each group can be independently adjusted by an offset DAC.

The AD5360 / AD5361 offer guaranteed operation over a wide supply range with VSS from −4.5 V to −16.5 V and VDD from +8 V to +16.5 V. The output amplifier headroom requirement is 1.4 V.

The AD5360 / AD5361 have a high speed 4-wire serial interface, which is compatible with SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards and can handle clock speeds of up to 50 MHz. All the outputs can be updated simultaneously by taking the LDAC input low. Each channel has a programmable gain register and an offset adjust register.

Each DAC output is amplified and buffered on-chip with respect to an external SIGGNDx input. The DAC outputs can also be switched to SIGGNDx via the CLR pin.

APPLICATIONS

  • Instrumentation
  • Industrial control systems
  • Level setting in automatic test equipment (ATE)
  • Variable optical attenuators (VOA)
  • Optical line cards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.