Обзор
Подробнее о продукте
The AD53509 is a single chip that performs the pin electronics functions of driver, comparator, and active load in ATE VLSI and memory testers. In addition, a Schottky diode bridge for the active load and a VCOM buffer are included internally.The driver is a proprietary design that features three active states: data high mode, data low mode, and term mode as well as an inhibit state. The output voltage range is −2 V to +7 V to accommodate a wide variety of test devices. The output leakage is typically <250 nA over the signal range.
The dual comparator, with an input range equal to the driver output range, features built-in latches and ECL-compatible outputs. The outputs are capable of driving 50 Ω signal lines terminated to −2 V. Signal tracking capability is >5 V/ns.
The active load can be set up to 40 mA load current with less than a 10 μA linearity error through the set range. IOH, IOL, and the buffered VCOM are independently adjustable. On-board Schottky diodes provide high speed switching and low capacitance.
Also included on the chip is an on-board temperature sensor whose purpose is to give an indication of the surface temperature of the DCL. This information can be used to measure θJC and θJA or flag an alarm if proper cooling is lost. Output from the sensor is a current sink that is proportional to absolute temperature. The gain is trimmed to a nominal value of 1.0 μA/K. For example, the output current can be sensed by using a 10 kΩ resistor connected from 10 V to the THERM pin. A voltage drop across the resistor then develops that equals
10 K × 1 μA/K = 10 mV/K = 2.98 V (at room temperature)
Applications
Data Sheet, Rev. B, 3/08
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.