Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Measurement Channels
  • Programmable Current Force Ranges
    ±204.8 µA and ±2.048 mA
  • Five Current Measurement Ranges
    204.8 nA to ±2.048 mA
  • Precision Four-Quadrant-Per-Pin V/I Source
  • Output Voltage Range: –4 V to +9 V
  • Power Supplies: +15 V, +5 V, and –10 V
  • 44-Lead Plastic J-Leaded Chip Carrier Package

Подробнее о продукте

The AD53508 is a dual channel parametric measurement circuit containing programmable modes allowing it to force voltage (current) and measure current (voltage) at a DUT pin. Higher currents can be measured directly while very low current measurements use integration to obtain low noise and high accuracy. The device provides a remote force/sense capability to ensure accuracy at the tester pin. The circuit is powered by +15V, +5V and -10V supplies and dissipates 230mW nominally.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.