Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low power operation: 1.4 mA (max) at 3.6 V
  • Power-down to 120 nA at 3 V, 400 nA at 5 V
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Rail-to-rail output range:
    0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF
  • Power-on reset to 0 V
  • Simultaneous update of DAC outputs via LDAC pin
  • Asynchronous CLR facility
  • Readback
  • Buffered/unbuffered reference inputs
  • 20 ns WR time
  • 38-lead TSSOP/6 mm × 6 mm 40-lead LFCSP packaging
  • Temperature range: –40°C to +105°C

Подробнее о продукте

The AD5346/AD5347/AD5348 are octal 8-, 10-, and 12- bit DACs, operating from a 2.5 V to 5.5 V supply. These devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails, and also allows a choice of buffered or unbuffered reference input.

The AD5346/AD5347/AD5348 have a parallel interface. CS selects the device and data is loaded into the input registers on the rising edge of WR. A readback feature allows the internal DAC registers to be read back through the digital port.

The GAIN pin on these devices allows the output range to be set at 0 V to VREF or 0 V to 2 x VREF.

Input data to the DACs is double-buffered, allowing simultaneous update of multiple DACs in a system using the LDAC pin.

An asynchronous CLR input is also provided, which resets the contents of the Input Register and the DAC Register to all zeros. These devices also incorporate a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers on to 0 V and remains there until valid data is written to the device. All three parts are pin-compatible, which allows the user to select the amount of resolution appropriate for their application without redesigning their circuit board.

APPLICATIONS

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Optical networking
  • Automatic test equipment
  • Mobile communications
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь