Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 12-Bit DAC in 28-Lead TSSOP
  • Low Power: 600 µA @ 5 V, 500 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
  • Low Power Parallel Data Interface
  • Temperature Range: -40°C to 105°C

Подробнее о продукте

The AD5334/AD5335/AD5336/AD5344 are quad 8-,10-,and 12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 500 µA at 3 V, and feature a power-down mode that further reduces the current to 80 nA. These devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails.

Product Highlights

  • Available in a 28-lead TSSOP package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.5 mW at 3 V and 3 mW at 5 V
  • On-chip ouput buffer can drive output to both supply rails

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.