Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 12-Bit DAC in 28-Lead TSSOP
- Low Power: 300 µA @ 5 V, 230 µA @ 3 V
- Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80 nA @ 3 V
- Guaranteed Monotonic by Design
- Power-On-Reset to Zero Volts
- Double-Buffered Input Logic
- Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
- Asynchronous Clear Facility via CLR pin (active low)
- Low Power Parallel Data Interface
- Temperature Range: -40°C to 105°C
Подробнее о продукте
The AD5332/AD5333/AD5342/AD5343 are dual 8-,10-,and 12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 230 µA at 3 V, and feature a power-down pin, PD that further reduces the current to 80 nA. These devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails, while the AD5333 and AD5342 allow a choice of buffered or unbuffered reference input.
Product Highlights
- Available in a 28-lead TSSOP package
- Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
- Consumes 0.69 mW at 3 V and 1.5 mW at 5 V
- On-chip ouput buffer can drive output to both supply rails
- Allows a choice of buffered/unbuffered reference input
- Programmable output range 0-VREF or 0-2VREF (via GAIN pin)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.