Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 12-Bit DAC in 24-Lead TSSOP
  • Low power operation: 115 μA @ 3 V, 140 μA @ 5 V
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V via PD Pin
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Double-buffered input logic
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Buffered/unbuffered reference input options
  • See Data Sheet for Additional Information

Подробнее о продукте

The AD5330 / AD5331 / AD5340 / AD5341 are single 8-/10-/12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 115 μA at 3 V and feature a power-down mode that further reduces the current to 80 nA. The devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails, but the AD5330, AD5340, and AD5341 allow a choice of buffered or unbuffered reference input.

The AD5330 / AD5331 / AD5340 / AD5341 have a parallel interface. CS selects the device and data is loaded into the input registers on the rising edge of WR.

The GAIN pin allows the output range to be set at 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.

Input data to the DACs is double-buffered, allowing simultaneous update of multiple DACs in a system using the LDAC pin.

An asynchronous CLR input is also provided, which resets the contents of the input register and the DAC register to all zeros. These devices also incorporate a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers on to 0 V and remains there until valid data is written to the device.

The AD5330 / AD5331 / AD5340 / AD5341 are available in thin shrink small outline packages (TSSOP).

APPLICATIONS

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.