Обзор
Особенности и преимущества
- Предварительная подгонка погрешности умножения в 4 квадрантах до уровня ±0.25%, макс. (AD534L)
- Все входы (X, Y и Z) являются дифференциальными и имеют высокий импеданс, передаточная функция [(X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 В] + Z2
- Регулируемый масштабирующий множитель с возможность обеспечения коэффициента усиления до X100
- Низкий шум: 90 мкВ ср.кв., 10 Гц -10 кГц
- Низкая стоимость, монолитная конструкция
- Превосходная долговременная стабильность
Подробнее о продукте
AD534 - это монолитный четырехквадрантный умножитель/делитель с лазерной подгонкой параметров, обладающий характеристиками погрешности, которые ранее были доступны только в дорогих гибридных или модульных продуктах. Компонент гарантированно обеспечивает погрешность умножения не более ±0.25% без какой-либо внешней подстройки. Превосходные показатели подавления пульсаций питания, низкие температурные коэффициенты и долговременная стабильность интегрированных на кристалле тонкопленочных резисторов и источника опорного напряжения на стабилитроне со скрытым переходом позволяют сохранять точность, даже в жестких рабочих условиях. Данный компонент является первым умножителем, имеющим полностью дифференциальные, высокоимпедансные входы, включая вход Z, что значительно повышает его универсальность и простоту применения. Коэффициент масштабирования подвергается предварительной подгонке для обеспечения стандартного значения выходного напряжения 10.00 В; при помощи внешнего резистора это напряжение может быть уменьшено до значений, начиная от 3 В.
Широкий спектр возможных областей применения и доступность нескольких вариантов с разными градациями производительности делают данный усилитель первоклассным выбором для любых новых проектов. Версии AD534J (максимальная погрешность ±1%), AD534K (максимальная погрешность ±0.5%) и AD534L (максимальная погрешность ±0.25%) работают в температурном диапазоне от 0°C до +70°C. Версии AD534S (максимальная погрешность ±1%) и AD534T (максимальная погрешность ±0.5%) работают в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C. Версии всех градаций выпускаются в герметичном металлическом корпусе TO-100 и корпусе SBDIP. Версии AD534K, AD534S и AD534T также доступны в бескорпусном исполнении.
Области применения
- Высококачественная аналоговая обработка сигналов
- Вычисление отношения и процентного отношения дифференциальных сигналов
- Синтез алгебраических и тригонометрических функций
- Определение среднеквадратического значения широкополосных сигналов с большим крест-фактором
- Управляемые напряжением генераторы и фильтры с точной регулировкой
- Доступен в бескорпусном исполнении
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD534 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.