Обзор

Особенности и преимущества

  • AD5337: 2 buffered 8-bit DACs in 8-lead MSOP
  • AD5338, AD5338-1: 2 buffered 10-bit DACs in 8-lead MSOP
  • AD5339: 2 buffered 12-bit DACs in 8-lead MSOP
  • Low power operation:
    250 μA @ 3 V, 300 μA @ 5 V
  • 2-wire (I2C-compatible) serial interface
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V
  • 3 power-down modes
  • Double-buffered input logic
  • Output range: 0 V to VREF
  • Power-on reset to 0 V

Подробнее о продукте

The AD5337 / AD5338 / AD5339 are dual 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage output DACs, respectively. Each part is housed in an 8-lead MSOP package and operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 250 μA at 3 V. On-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/μs. A 2-wire serial interface operates at clock rates up to 400 kHz. This interface is SMBus compatible at VDD < 3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

The references for the two DACs are derived from one reference pin. The outputs of all DACs can be updated simultaneously using the software LDAC function. The parts incorporate a power-on reset circuit to ensure that the DAC outputs power up to 0 V and remain there until a valid write to the device takes place. A software clear function resets all input and DAC registers to 0 V. A power-down feature reduces the current consumption of the devices to 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V).

The low power consumption of these parts in normal operation makes them ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is typically 1.5 mW at 5 V and 0.75 mW at 3 V, reducing to 1 μW in power-down mode.

APPLICATIONS

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь