Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 10-Bit DAC in 28-Lead TSSOP
  • Low Power: 600 µA @ 5 V, 500 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
  • Asynchronous Clear Facility via CLR pin (active low)
  • Low Power Parallel Data Interface
  • Temperature Range: -40°C to 105°C



Подробнее о продукте

The AD5334/AD5335/AD5336/AD5344 are quad 8-,10-,and 12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 500 µA at 3 V, and feature a power-down mode that further reduces the current to 80 nA. These devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails.

Product Highlights

  1. Available in a 28-lead TSSOP package
  2. Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  3. Consumes 1.5 mW at 3 V and 3 mW at 5 V
  4. On-chip ouput buffer can drive output to both supply rails
  5. Programmable output range 0-VREF or 0-2VREF (via GAIN pin)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь