Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 10-Bit DAC in 20-Lead TSSOP
  • Low power operation: 115 μA @ 3 V, 140 μA @ 5 V
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V via PD Pin
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Double-Buffered Input Logic
  • Buffered/unbuffered reference input options
  • See Data Sheet for Additional Information

Подробнее о продукте

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 are single 8-/10-/12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 115 μA at 3 V and feature a power-down mode that further reduces the current to 80 nA. The devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails, but the AD5330, AD5340, and AD5341 allow a choice of buffered or unbuffered reference input.    

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 have a parallel interface. CS selects the device and data is loaded into the input registers on the rising edge of WR.

The GAIN pin allows the output range to be set at 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.

Input data to the DACs is double-buffered, allowing simultaneous update of multiple DACs in a system using the LDAC pin.

An asynchronous CLR input is also provided, which resets the contents of the input register and the DAC register to all zeros. These devices also incorporate a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers on to 0 V and remains there until valid data is written to the device.

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 are available in thin shrink small outline packages (TSSOP).

Applications

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь