Обзор
Особенности и преимущества
- Four 12-Bit DACS in 16-Lead TSSOP
- Low Power: 500 µA @ 5 V, 400 µA @ 3 V
- Power-Down to 300 nA @ 5 V, 90nA @ 3 V
- Guaranteed Monotonic by Design
- Power-On-Reset to Zero Volts
- Double-Buffered Input Logic
- Low Power, SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
- Output Range: O-VREF or O-2VREF
- Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
- Asynchronous Clear Facility via CLR pin (active low)
- SDO Daisy-Chaining Option
- Buffered/Unbuffered Reference Input Options for each DAC pair
Подробнее о продукте
The AD5307 / AD5317 / AD5327 are quad 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage-output DACs, in a 16-lead TSSOP package, which operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply consuming 400 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/µs. The AD5307 / AD5317 / AD5327 utilize a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and are compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Available in a 16-lead TSSOP package
- Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
- Consumes 1.2mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V
- Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
- 3-wire serial interface with clock rates up to 30MHz
- Pin- and Software-Compatible with the AD5307 (8-Bit) and the AD5317 (10-Bit)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.