Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 12-Bit DACS in 10-Lead MicroSOIC
  • Low Power: 600 µA @ 5 V, 500 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Three Power-Down Functions
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF
  • 2-Wire (I2C™ Compatible) Serial Interface
  • Data Readback Facility; Software Clear Facility
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin(active low)
  • Temperature Range: -40°C to 105°C

Подробнее о продукте

The AD5305/AD5315/AD5325 are quad 8-, 10-and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead microSOIC package that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply consuming 500 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/µs. A 2-wire serial inter- face is used which operates at clock rates up to 400 kHz. This interface is SMBus-compatible at VDD <3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

Product Highlights

  • Available in a 10-lead MicroSOIC package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.5mW at 3 V and 3 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Multiple devices can share the same bus
  • Reference derived from the power supply
  • Serial interface with clock rates up to 400 kHz
  • Pin- and Software-Compatible with the AD5305 (8-Bit) and the AD5315 (10-Bit)


I2C (Inter-IC) is a trademark of Philips Semiconductors.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD5325 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.