Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • AD5313: 2 buffered 10-bit DACs in 1 package
    A version: ±4 LSB INL
    B version: ±2 LSB INL
  • AD5323: 2 buffered 12-bit DACs in 1 package
    A version: ±16 LSB INL 
    B version: ±8 LSB INL
  • 16-lead TSSOP package
  • Power-down to 200 nA @ 5 V, 50 nA @ 3 V
  • Micropower operation: 300 μA at 5 V (including reference current)
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Double-buffered input logic
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Buffered/unbuffered reference input options
  • Output range: 0 V to VREF or 0 V to 2 VREF
  • Power-on-reset to 0 V


Подробнее о продукте

The AD5303/AD5313/AD5323 are dual 8-/10-/12-bit buffered voltage output DACs in a 16-lead TSSOP package that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 230 μA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/μs. The AD5313/AD5323 utilize a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards

The references for the two DACs are derived from two reference pins (one per DAC). These reference inputs may be configured as buffered or unbuffered inputs. The parts incorporate a power-on reset circuit, which ensures that the DAC outputs power up to 0 V and remain there until a valid write to the device takes place. There is also an asynchronous active low CLR pin that clears both DACs to 0 V. The outputs of both DACs may be updated simultaneously using the asynchronous LDAC input. The parts contain a power-down feature that reduces the current consumption of the devices to 200 nA at 5 V (50 nA at 3 V) and provides software-selectable output loads while in power-down mode. The parts may also be used in daisy-chaining applications using the SDO pin.

The low power consumption of these parts in normal operation makes them ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 1.5 mW at 5 V and 0.7 mW at 3 V, reducing to 1 μW in power-down mode.

Applications

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.