Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 12-Bit DACS in one package
  • Micropower: 300 µA @ 5 V (including Reference Current)
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options
  • O-VREF Output Voltage
  • Low Power, SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Output Buffer Amplifiers with Rail-to-Rail Operation
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin(active low)
  • Temperature Range: -40ºC to 105ºC
  • Three Power-Down Functions

Подробнее о продукте

The AD5302 / AD5312 / AD5322 are dual 8-, 10- and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead µSOIC package that operate from a single +2.5 V to +5.5 V supply consuming 230 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/µs. The AD5302 / AD5312 / AD5322 utilize a versatile 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interface standards.

The references for the two DACs are derived from two reference pins (one per DAC). The reference inputs can be configured as buffered or unbuffered inputs. The outputs of both DACs can be updated simultaneously using the asynchronous LDAC input. The parts incorporate a power-on reset circuit, which ensures that the DAC outputs power-up to 0 V and remain there until a valid write takes place to the device. The parts contain a power-down feature that reduces the current consumption of the devices to 200 nA at 5 V (50 nA at 3 V) and provides software-selectable output loads while in power-down mode.

The low power consumption of these parts in normal operation makes them ideally suited for portable battery-operated equipment. The power consumption is 1.5 mW at 5 V, 0.7 mW at 3 V, reducing to 1 μW in power-down mode.

APPLICATIONS

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD5322 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровой изолятор

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.