Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower: 140 µA @ 5 V, 115 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Three Power-Down Functions
  • SYNC (active low) Interrupt Facility
  • Low Power, SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • Temperature Range: -40°C to 105°C
  • Three Power-Down Functions

Подробнее о продукте

The AD5320 is a single, 12-bit buffered voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply consuming 115 µA at 3 V. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The AD5320 utilizes a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI,QSPI, MICROWIRE and DSP interface standards.

The reference for AD5320 is derived from the power supply inputs and thus gives the widest dynamic output range. The part incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until a valid write takes place to the device. The part contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V and provides software selectable output loads while in power-down mode. The part is put into power-down mode over the serial interface.

The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable, battery-operated equipment. The power consumption is 0.7 mW at 5 V reducing to 1 μW in power-down mode.

The AD5320 is one of a family of pin-compatible DACs. The AD5300 is the 8-bit version and the AD5310 is the 10-bit version. The AD5300/AD5310/AD5320 are available in 6-lead SOT-23 packages and 8-lead MSOP packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Available in 6-lead SOT-23 and 8-lead MicroSOIC packages
  2. Low power, single supply operation from 2.7 V to 5.5 V
  3. Consumes 0.35 mW at 3 V and 0.7 mW at 5 V
  4. Rail-to-Rail output with a slew rate of 1 V/µs
  5. Reference derived from the power supply
  6. High speed serial interface with clock speeds up to 30 MHz
  7. Pin and Software Compatible with the AD5300 (8-Bit) and the AD5310 (10-bit)

APPLICATIONS

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.