Обзор
Особенности и преимущества
- Предварительная подгонка погрешности до уровня ±1.0% (AD532K)
- Не требует применения внешних компонентов
- Гарантированная погрешность четырехквадрантного умножения ±1.0% , макс. (AD532K)
- Дифференциальные входы, реализует передаточную функцию (X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 В
- Монолитная конструкция, низкая стоимость
Подробнее о продукте
AD532 -это первый однокристальный, монолитный умножитель/делитель с предварительной подгонкой параметров. Он гарантированно поддерживает погрешность умножения не более ±1.0% и обеспечивает выходное напряжение ±10 В без применения каких-либо внешних подстроечных резисторов или подключаемого к его выходу операционного усилителя. Благодаря внутренней подгонке AD532 прост в применении и является привлекательной альтернативой модульным умножителям. Его монолитная конструкция обеспечивает значительный выигрыш в габаритах, надежности и стоимости. Более того, AD532 может быть использован для прямого замещения интегральных микросхем умножителей, требующих применения внешних цепей подстройки (например, AD530).Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD532 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.