Обзор

Особенности и преимущества

  • Low drift 2.5 V on-chip reference: 2 ppm/°C typical
  • Tiny package: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
  • TUE: ±0.1% of FSR maximum
  • Offset error: ±1.5 mV maximum
  • Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  • High drive capability: 20 mA, 0.5 V from supply rails
  • User-selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
  • Reset to zero scale or midscale (RSTSEL pin)
  • 1.8 V logic compatibility
  • 400 kHz I2C-compatible serial interface
  • 4 I2C addresses available
  • Low glitch: 0.5 nV-sec
  • Low power: 3.3 mW at 3 V
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • −40°C to +105°C temperature range

Подробнее о продукте

The AD5316R, a member of the nanoDAC® family, is a low power, quad, 10-bit buffered voltage output DAC. The device includes a 2.5 V, 2 ppm/°C internal reference (enabled by default) and a gain select pin giving a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply, is guaranteed monotonic by design, and exhibits less than 0.1% FSR gain error and 1.5 mV offset error performance. The device is available in a 3 mm × 3 mm lead lead frame chip scale package (LFCSP) and in a thin shrink small outline package (TSSOP).

The AD5316R also incorporates a power-on reset circuit and a RSTSEL pin. The RSTSEL pin ensures that the DAC outputs power up to zero scale or midscale and remain at that level until a valid write takes place. The device contains a per channel power-down feature that reduces the current consumption of the device in power-down mode to 4 μA at 3 V.

The AD5316R uses a versatile 2-wire serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz and includes a VLOGIC pin intended for 1.8 V/3 V/5 V logic.

Product Highlights
  1. Precision DC Performance.
    Total unadjusted error (TUE): ±0.1% of FSR maximum
    Offset error: ±1.5 mV maximum
    Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  2. Low Drift 2.5 V On-Chip Reference.
    2 ppm/°C typical temperature coefficient
    5 ppm/°C maximum temperature coefficient
  3. Two Package Options.
    3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
    16-lead TSSOP

Applications

  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable attenuators
  • Industrial automation
  • Data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.